封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV541A 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 6ns
- V OLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3 V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV541A 的说明
SN74LV541A 器件是一款八路缓冲器/驱动器,可在 2V 至 5.5V V CC 电压下运行。