封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV540A 的特性
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 8.5ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3 V
- 所有端口上均支持 以混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV540A 的说明
SN74LV540A 器件是一款八路缓冲器/驱动器,可在 2V 至 5.5V V CC 电压下运行。
此器件非常适合用于驱动总线或缓冲存储器地址寄存器。它在封装的相对两侧具有输入端和输出端,有助于印刷电路板布局布线。