封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV393A-Q1 的特性
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 9.5ns
- V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V,T A = 25°C)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- I off 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV393A-Q1 的说明
LV393A 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。这些器件旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。