封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 70 | TUBE |
SN74LV240A 的特性
- VCC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V,TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 锁断性能超过了 250 mA,符合 JESD 17 规范
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
SN74LV240A 的说明
这些具有反相输出的八路缓冲器/驱动器专为 2V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。
LV240A 器件专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。
这些器件配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器/线路驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的反相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。