封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV1T04 的特性
- V CC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 时单电源电压转换器
- 1.8V 至 5.5V 的工作电压范围
- 上行转换:
- 1.8V V CC 时,1.2V (1) 至 1.8V
- 2.5V V CC 时,1.5V (1) 至 2.5V
- 3.3V V CC 时,1.8V (1) 至 3.3V
- 5.0V V CC 时,3.3V 至 5.0V
- 下行转换:
- 1.8V V CC 时,3.3V 至 1.8V
- 2.5V V CC 时,3.3V 至 2.5V
- 3.3V V CC 时,5.0 V 至 3.3V
- 逻辑输出以 V CC 为基准
- 输出驱动:
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
- V CC 为 3.3V 时,特征频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5V 电压
- –40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 可采用无铅封装:SC-70 (DCK)
- 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.10 mm)
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 V CC 条件下的 V IH/V IL 和输出驱动。
SN74LV1T04 的说明
SN74LV1T04 是一款具有较低输入阈值的单非门,可支持电压转换应用。