封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV166A 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 10.5ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值为 2.3V
- I off 支持局部断电模式运行
- 同步负载
- 直接覆盖清零
- 并行转串行转换
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LV166A 的说明
LV166A 器件是 8 位并行负载移位寄存器,旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。