封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV164A 的特性
- V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 10.5 ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 所有端口上均支持以混合模式 电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV164A 的说明
SN74LV164A 器件是 8 位并行输出串行移位寄存器,专为 2V 至 5.5V V CC 运行而设计。