封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV14A 的特性
- VCC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 tpd 最大值为 10ns
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时, VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时, VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范的要求
SN74LV14A 的说明
这些六路施密特触发反相器需在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LV14A 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。