封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV138A 的特性
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 9.5ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时, V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV138A 的说明
SN74LV138A 器件是旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行的 3 线至 8 线解码器/多路解复用器。
二进制选择输入(A 0、A 1、A 2)和三个使能输入(G2、 G0、 G1)条件可从八条输出线路中选择其中一条。两个低电平有效使能输入( G0、 G1)和一个高电平有效使能输入 (G2) 可在扩展时减少对外部门电路或反相器的需求。