封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74LV06A 的特性
- V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 6.5ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时, V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- 在上电和断电期间,输出被 禁用,输入连接至 V CC
- 所有端口上均支持混合模式 电压运行
- I off 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范
SN74LV06A 的说明
这些六路反相缓冲器/驱动器旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。
SN74LV06A 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A。
漏极开路输出需要上拉电阻才能正常工作,可连接到其他漏极开路输出,从而实现低电平有效的“线或”或高电平有效的“线与”功能。