封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 70 | TUBE |
SN74HCT374 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 高电流三态真实输出最多可驱动 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 22ns
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输出电流,最大值 1µA
- 输入兼容 TTL 电压
- 单个封装中包含八个 D 型触发器
- 针对负载的完全并行访问
数量 | 价格 |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 70 | TUBE |
您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。
定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。
剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。
TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。
了解更多信息您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。
了解更多信息