封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCT245 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 高电流三态输出直接驱动总线或多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 14 ns
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流,最大值 1µA
- 输入兼容 TTL 电压
SN74HCT245 的说明
SNx4HCT245 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。
根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,SNx4HCT245 器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。