封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCT139 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 10ns
- ±4mA 输出驱动(在 5V 时)
- 低输入电流,最大值 1µA
- 输入兼容 TTL 电压
- 专门为高速存储器解码器和数据传输系统设计
- 包含两个使能输入以简化级联和/或数据接收
SN74HCT139 的说明
HCT139 器件在单个封装中包含两个独立的 2 线至 4 线解码器。低电平有效使能 (G) 输入可在多路信号分离应用中用作数据线路。这些解码器/多路信号分离器具有全缓冲输入,每个输入只代表其驱动电路的一个标准化负载。