SN74HCS72-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±7.8mA
该器件包含两个独立的 D 型负缘触发触发器。所有输入均包括施密特触发,可实现慢速或高噪声输入信号。将预设 (PRE) 输入设为低电平,会输出高电平。将清零 (CLR) 输入设为低电平,会重新输出低电平。预设和清零功能是异步的,并且不依赖于其他输入的电平。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟 (CLK) 脉冲负向缘上的输出(Q,Q)处。经过保持时间间隔后,可以更改数据 (D) 输入处的数据而不影响输出(Q,Q)处的电平。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有清零和预设功能且通过汽车认证的 SN74HCS72-Q1 施密特触发输入双路 D 型负缘触发触发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 |
应用简报 | Save Power with Negative-Edge-Triggered Flip-flops in Automotive CAN Application | 2019年 12月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
参考设计
TIDA-050058 — 适用于固态继电器的过零开关参考设计
此参考设计展示了如何实现固态继电器的过零开关 (ZCS)。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件还可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路提供辅助电流 (IAUX)。ZCS 是在保持低压 (LV) 和 HV 侧之间信号隔离的同时完成的。本参考设计通过 110VRMS、60Hz 交流电源实现了 12V、200µs 延迟 ZCS。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点