封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS125-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6 V 时,输出驱动为 ±7.8mA
SN74HCS125-Q1 的说明
SN74HCS125-Q1 包含四个具有三态输出和施密特触发输入的独立缓冲器。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。通过对 OE 引脚施加高电平,可以将输出置于高阻态。