封装信息
封装 | 引脚 X1QFN (RWN) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC595B 的特性
- 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
- 采用超小型逻辑四方扁平无引线 (QFN) 封装(最大高度为 0.5mm)
- 独立于 Vcc 的输入过压容差
- 2V 至 6V 的宽运行电压范围
- 高电流三态输出最多可驱动 15 个低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑器件 (LSTTL) 负载
- 低功耗:ICC 为 80µA(最大值)
- tpd = 13ns(典型值)
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流:1µA(最大值)
- 移位寄存器具有直接清零功能
- 运行温度为 -55oC 至 125oC
应用
- 网络交换机
- 工厂自动化
- 移动可穿戴设备
- 工业楼宇自动化
- 电力基础设施
- 发光二极管 (LED) 显示屏
- 服务器
SN74HC595B 的说明
SN74HC595B 器件包含一个 8 位串行输入/并行输出移位寄存器,可将数据馈入 8 位 D 类存储寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器均具有独立时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能 (OE) 输入置为高电平时,除 QH' 之外的所有输出均将置于高阻抗状态。