封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74HC595 的特性
- 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态输出最多可驱动 15 个低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑器件 (LSTTL) 负载
- 低功耗:80µA(最大值)ICC
- tpd = 13ns(典型值)
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
- 低输入电流:1µA(最大值)
- 移位寄存器具有直接清零功能
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74HC595 的说明
SNx4HC595 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。