封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC574 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态同相输出直接驱动总线或驱动最多 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC最大80µA
- tpd典型值 = 22ns
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流,最大值 1µA
- 总线结构引脚分配
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。