封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN74HC573A 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态输出直接驱动总线或驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗:最大 80 µA ICC
- tpd典型值 = 21 ns
- ±6 mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流:1 µA(最大值)
- 总线结构引脚分配
SN74HC573A 的说明
SNx4HC573A 器件是八路透明 D 类锁存器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在锁存使能 (LE) 输入为高电平时, Q 输出响应数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。