封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC541 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态输出直接驱动总线或多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 10 ns
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流,最大值为 1µA
- 数据直通式引脚排列(所有输入均在输出对侧)
SN74HC541 的说明
这些八路缓冲器和线路驱动器具有 SNx4HC541 器件的性能,以及封装两侧输入和输出的引脚排列。这种布置非常有助于印刷电路板布局布线。
三态输出由双输入或非门控制。如果任一输出使能端(OE1 或 OE2)输入为高电平,则所有八路输出均处于高阻抗状态。SNx4HC541 器件在输出端提供真实数据。