封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC4066 的特性
- 1V 至 6V 的宽工作电压范围
- 18ns 的典型开关启用时间
- 低功耗,ICC 最大值为 20µA
- 低输入电流,最大值 1µA
- 高度线性
- 高开关输出电压比
- 低开关间串扰
- 低导通状态阻抗:VCC = 6V 时典型值为 50Ω
- 单独的开关控制
SN74HC4066 的说明
SN74HC4066 器件是一种设计用于处理模拟和数字信号的硅栅 CMOS 四路模拟开关。每个开关允许在任意方向传输振幅高达 6V(峰值)的信号。
每个开关部分都有自己的启用输入控制 (C)。应用到 C 上的一个高电平电压开启相关开关部分。
应用包括用于模数和数模转换系统的信号选通、斩波、调制或者解调 (modem),以及信号复用。