封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 20 | TUBE |
SN74HC273 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 12 ns
- ±4 mA 输出驱动(在 5V 时)
- 低输入电流,上限值为 1µA
- 包含 8 个具有单轨输出的触发器
- 直接清零输入
- 为每个触发器提供单独的数据输入
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74HC273 的说明
SNx4HC273 器件是具有直接低电平有效清零 (CLR) 输入的正边沿触发式 D 类触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲正向边沿上的 Q 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入对输出无影响。