封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC244 的特性
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流输出可驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
- 低功耗:ICC,80µA(最大值)
- tpd典型值 = 11ns
- ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流,最大值为 1µA
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。
SN74HC244 的说明
SNx4HC244 八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。SNx4HC244 器件配备两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器和驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的同相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。