封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HC14-Q1 的特性
- 符合AEC-Q100 标准,面向汽车 应用 :
- 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C,TA
- 器件温度等级 1:
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 正负输入钳位二极管
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 支持高达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
SN74HC14-Q1 的说明
此器件包含六个具有施密特触发输入的独立逆变器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。