封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74GTL2014 的特性
- 可用作 GTL–/GTL/GTL+ 至 LVTTL 转换器或 LVTTL 至 GTL–/GTL/GTL+ 转换器
- LVTTL 输入最高可承受 5.5V 电压,允许直接访问 TTL 或 5V CMOS
- GTL 输入/输出工作电压高达 3.6V,这使得器件可在高压开漏应用中使用
- VREF 可降至 0.5V,以实现低电压 CPU 使用率
- 支持局部断电
- 锁断保护超过 500mA,符合 JESD78 规范的要求
- 封装选项:TSSOP14
- -40°C 至 + 85°C 工作温度范围
- 所有端子上具备静电放电 (ESD) 保护
- 2000V 人体模型 (HBM),JESD22-A114
- 1000V 充电器件模型 (CDM),IEC61000-4-2
应用
- 服务器
- 基站
- 有线通信
All trademarks are the property of their respective owners.
SN74GTL2014 的说明
SN74GTL2014 是一款 4 通道转换器,用于连接 3.3V LVTTL 芯片组 I/O 与 Xeon 处理器 GTL–/GTL/GTL+ I/O。
SN74GTL2014 在所有端子上集成了 ESD 保护单元,并且采用 TSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)。 器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。