封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN74F125 的特性
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
SN74F125 的说明
The SN74F125 features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE)\ input is high.