SN74AXC4T774EVM 的特性
- 可提供高速 SMB 连接器
- 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
- OE 引脚具有 10KΩ 电阻器上拉或下拉选项
- 针对高速连接优化了布局
- EVM 具有 SPI、JTAG 接口,支持 A[1:3] 至 B[1:3] 和 B4 至 A4 信号方向
SN74AXC4T774EVM 的说明
此 EVM 专为支持采用 RSV 和 PW 封装的 SN74AXC4T774 而设计。它还向后兼容现有的采用上述封装的 SN74AVC4T774 器件。AXC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V,并具有 12mA 的驱动强度。