SN74AXC4T774EVM

SN74AXC4T774EVM

立即订购

概述

此 EVM 设计用于支持采用 RSV 和 PW 封装的 SN74AXC4T774。它还向后兼容采用这些封装的现有 SN74AVC4T774 器件。AXC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V,并具有 12mA 的驱动强度。

特性
  • 有高速 SMB 连接器可用
  • 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
  • OE 引脚具有 10KΩ 电阻器上拉或下拉选项
  • 针对高速连接优化了布局
  • EVM 具有 SPI、JTAG 接口,支持 A[1:3] 至 B[1:3] 和 B4 至 A4 信号方向
电压转换器
SN74AXC4T774 — 具有三态输出和独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器 SN74AXC4T774-Q1 — 具有三态输出和独立方向控制输入汽车类的 4 位双电源总线收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN74AXC4T774EVM — 支持 SPI 和 JTAG 和 UART 接口的方向控制双向转换器件 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN74AXC4T774EVM — 支持 SPI 和 JTAG 和 UART 接口的方向控制双向转换器件 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM PDF | HTML 2018-10-29
证书 SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频