封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQE) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
SN74AVC2T244 的特性
- 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
- 低静态功耗,最大 ICC 为 6µA
- 输出使能特性使得用户能够禁用输出以降低功耗
- 电压为 3.0V 时,输出驱动电流为 ±24mA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(低于 1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 5000V 人体放电模式 (A114-A)
SN74AVC2T244 的说明
这个 2 位单向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。 VCCA可支持从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 0.9V 至 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可实现 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.6V 电压节点之间的低压转换。对于 SN74AVC2T244,当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出均置于高阻抗状态。 SN74AVC2T244 设计成 OE 输入电路以 VCCA 为基准。该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。