封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT244-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- ESD 保护超过 1000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
- EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
- 输入兼容 TTL 电压
SN74AHCT244-Q1 的说明
该八路缓冲器/驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。