封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT1G126-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围:3V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 6ns
- 低功耗,10µA 最大 I CC
- 电压为 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
SN74AHCT1G126-Q1 的说明
SN74AHCT1G126 是一款具有三态输出的单总线缓冲器闸/线路驱动器。