封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN74AHCT126 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74AHCT126 的说明
SNxAHCT126 器件是四通道总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。