封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT126-Q1 的特性
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
-
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
-
采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装
-
工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
-
5V 时,输出驱动为 ±8mA
-
输入兼容 TTL 电压
-
闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT126-Q1 的说明
SN74AHCT126-Q1 器件是一款四路总线缓冲门,具有提供三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。当 OE 为高电平时,相应的逻辑门会将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。