封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN74AHC594 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 具有存储功能的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
- 移位寄存器和存储寄存器上的独立直接覆盖清零
- 移位寄存器和存储寄存器的独立时钟
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74AHC594 的说明
SNx4AHC594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器有单独的时钟和直接覆盖清零(SRCLR、RCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH) 输出。