封装信息
封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC373 的特性
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V V CC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74AHC373 的说明
SNx4AHC373 器件为八路透明 D 型锁存器,可在 2V 至 5.5V V CC 下运行。