封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN74AHC245 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74AHC245 的说明
SNx4AHC245 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。此器件的工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。