封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC245-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范的要求
SN74AHC245-Q1 的说明
SN74AHC245-Q1 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 ( OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态, OE应通过一个上拉电阻器被连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。