封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC244Q 的特性
- Q 器件满足汽车性能要求
- 可支持客户特殊配置控制与重大变更批准
- EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V V CC
- 闩锁性能超过 JESD 17 所规定的 250 mA
SN74AHC244Q 的说明
该八路缓冲器/驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。