封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC157 的特性
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74AHC157 的说明
这些四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
SNx4AHC157 器件具有一个常见选通 (G) 输入。当选通脉冲为高电平时,所有输出都为低电平。当选通脉冲为低电平时,从两个源之一选择一个 4 位字并将其发送到四个输出。这些器件提供真实数据。