封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC14 的特性
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
- 工作范围:2V 至 5.5V
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 施密特触发器输入启用输入噪声电阻
- 低功耗:最大 20µA ICC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC14 的说明
SNx4AHC14 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。
每个电路均用作独立反相器,但出于施密特触发器操作方面的原因,对于正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号,这些反相器可能具有不同的输入阈值。