封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC126 的特性
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 低延迟,3.8ns(5V 电源时的典型值)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC126 的说明
SNx4AHC126 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。
要在上电或断电期间处于高阻态,可以将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。