封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
SN74AHC125 的特性
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 四个独立输出使能引脚
SN74AHC125 的说明
SNx4AHC125 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。当 OE 为低电平时,相应的逻辑门会将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力来决定。