封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74AHC125-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
- 工作电压为 2V 至 5.5V VCC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC125-Q1 的说明
SN74AHC125-Q1 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。当 OE 为低电平时,相应的逻辑门会将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。