封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC245 的特性
- VCC 工作范围为 2V 至 6V
- 输入电压高达 6V
- 5V 时,tpd 最大值为 7ns
SN74AC245 的说明
AC245 八通道总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。
根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此类器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。