SN65HVD96EVM 的特性
- 在普通或反向连线总线线路中无错误通信
- 信令高达 5Mbps
- 工业温度范围:-40 C 至 85C
- 对称极性接收器阈值 > 100mV 接收器滞后
- 一条总线上可连接多达 32 个节点
- 瞬态保护
总线引脚上 + 12kV 人体模型
总线引脚上 + 25kV 重复瞬态脉冲 - 其它可靠性特性
- 总线支架从 -27V 至 40V
- 驱动器输出短路电流限制
- 自动热关断和恢复
SN65HVD96EVM 的说明
此 EVM 使设计人员可以评估 TI SymPol 收发器器件。可以用总线终端块连接多个电路板以模拟简单的总线系统设计。