SN65HVD96EVM

SN65HVD96EVM

立即订购

概述

此 EVM 使设计人员可以评估 TI SymPol 收发器器件。可以用总线终端块连接多个电路板以模拟简单的总线系统设计。

特性
  • 在普通或反向连线总线线路中无错误通信
  • 信令高达 5Mbps
  • 工业温度范围:-40 C 至 85C
  • 对称极性接收器阈值 > 100mV 接收器滞后
  • 一条总线上可连接多达 32 个节点
  • 瞬态保护
    总线引脚上 + 12kV 人体模型
    总线引脚上 + 25kV 重复瞬态脉冲
  • 其它可靠性特性
    - 总线支架从 -27V 至 40V
    - 驱动器输出短路电流限制
    - 自动热关断和恢复
RS-485 和 RS-422 收发器
SN65HVD96 — SymPol 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65HVD96EVM — 用于 SN65HVD96 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65HVD96EVM — 用于 SN65HVD96 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) 2010-8-4
证书 SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频