封装信息
封装 | 引脚 CFP (W) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN54BCT374 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 与 TTL 设计相比,BiCMOS 设计显著降低了 ICCZ
- 针对负载的完全并行访问
- 经缓冲的控制输入
- 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
SN54BCT374 的说明
SNx4BCT374 器件包含八通道 D 型触发器,带有一个共享时钟 (CLK) 和输出使能 (OE) 引脚。