20-pin (J) package image

8401201RA 正在供货

具有三态输出的八路 D 类透明锁存器

正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | TUBE

SN54ALS573C 的特性

  • 3-State Buffer-Type Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Bus-Structured Pinout
  • True Logic Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages

 

SN54ALS573C 的说明

These octal D-type transparent latches feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

While the latch-enable (LE) input is high, outputs (Q) respond to the data (D) inputs. When LE is low, the outputs are latched to retain the data that was set up.

A buffered output-enable () input can be used to place the eight outputs in either a normal logic state (high or low) or a high-impedance state. In the high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus lines significantly. The high-impedance state and the increased drive provide the capability to drive bus lines without interface or pullup components.

does not affect internal operation of the latches. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.

The SN54ALS573C and SN54AS573A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS573C and SN74AS573A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息