28-pin (FK) package image

SNJ54ABT646AFK 正在供货

具有三态输出的八通道总线收发器和寄存器

正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 5962-9457702Q3A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-9457702Q3A 正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 42 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 28
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 42 | TUBE

SN54ABT646A 的特性

  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <1 V at VCC = 5 V, TA = 25°C
  • High-Drive Outputs (-32-mA IOH, 64-mA IOL)
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per JEDEC Standard JESD-17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)

SN54ABT646A 的说明

These devices consist of bus-transceiver circuits, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the input bus or from the internal registers. Data on the A or B bus is clocked into the registers on the low-to-high transition of the appropriate clock (CLKAB or CLKBA) input. Figure 1 illustrates the four fundamental bus-management functions that can be performed with the ’ABT646A devices.

Output-enable (OE\) and direction-control (DIR) inputs are provided to control the transceiver functions. In the transceiver mode, data present at the high-impedance port can be stored in either register or in both.

The select-control (SAB and SBA) inputs can multiplex stored and real-time (transparent mode) data. The direction control (DIR) determines which bus receives data when OE\ is low. In the isolation mode (OE\ high), A data can be stored in one register and/or B data can be stored in the other register.

When an output function is disabled, the input function still is enabled and can be used to store and transmit data. Only one of the two buses, A or B, can be driven at a time.

These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-9457702Q3A 正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 42 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息