132-pin (HT) package image

SMJ34020AHTM40 不推荐用于新设计

图形系统处理器

不推荐用于新设计 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 5962-9162304MYA 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-9162304MYA 不推荐用于新设计 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 8 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A001A2C

封装信息

封装 | 引脚 CFP (HT) | 132
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 8 | JEDEC TRAY (5+1)

SMJ34020A 的特性

  • Class B High-Reliability Processing
  • 1-µm CMOS Technology
  • Military Operating Temperature Range
        –55°C to 125°C
  • SMJ34020A-32/40
        125/100-ns Instruction Cycle Time
  • Fully Programmable 32-Bit General-Purpose Processor With 512-Megabyte Linear Address Range (Bit Addressable)
  • Second-Generation Graphics System Processor
    • Object-Code Compatible With the SMJ34010
    • Enhanced Instruction Set
    • Optimized Graphics Instructions
    • Coprocessor Interface
  • Pixel Processing, XY Addressing, and Window Checking Built Into the Instruction Set
  • Programmable 1-, 2-, 4-, 8-, 16-, or 32-Bit Pixel Size With 16 Boolean and Six Arithmetic Pixel Processing Options (Raster Ops)
  • 512-Byte LRU On-Chip Instruction Cache
  • Optimized DRAM/VRAM Interface
    • Page-Mode for Burst Memory Operations
    • Dynamic Bus Sizing (16-Bit and 32-Bit Transfers)
    • Byte-Oriented CAS\ Strobes
  • Flexible Host Processor Interface
    • Supports Host Transfers
    • Direct Access to All of the SMJ34020A Address Space
    • Implicit Addressing
    • Prefetch for Enhanced Read Access
  • Programmable CRT Control
    • Composite Sync Mode
    • Separate Sync Mode
    • Synchronization to External Sync
  • Direct Support for Special Features of 1M VRAMs
    • Load Write Mask
    • Load Color Mask
    • Block Write
    • Write Using the Write Mask
  • Flexible Multi-Processor Interface
  • Packaging Options
    • 145-Pin Grid Array Ceramic Package (GB Suffix)
    • 132-Pin Ceramic Quad Flat Pack (Unformed Lead) (HT Suffix)

SMJ34020A 的说明

The SMJ34020A graphics system processor (GSP) is the second generation of an advanced high-performance CMOS 32-bit microprocessor optimized for graphics display systems. With a built-in instruction cache, the ability to simultaneously access memory and registers, and an instruction set designed to expedite raster graphics operations, the SMJ34020A provides user-programmable control of the CRT interface as well as the memory interface (both standard DRAM and multiport video RAM). The 4-gigabit (512-megabyte) physical address space is addressable on bit boundaries using variable width data fields (1 to 32 bits). Additional graphics addressing modes support 1-, 2-, 4-, 8-, 16- and 32-bit wide pixels.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962-9162304MYA 不推荐用于新设计 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 8 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 100u | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息